医疗-企业-局域网-英雄

用于医院和医疗中心的企业局域网

患者记录、诊断数据和外科手术比以往任何时候都更依赖于网络来搜集、传输、管理和存储海量数据。无线不断增长的趋势为医院和其他医疗设施带来了挑战,他们需要满足工作人员、患者及其家属日益增长的连接需求。基于应用与建筑位置的数据安全法规和不同需求进一步加剧了此类关键任务系统的复杂性。 

从我们行业领先的REVConnect系统,到我们广泛的ECX单模和多模光纤布线产品组合以及数据中心生态系统解决方案,与Belden合作将能以最全面、最快捷的方式来满足您的基础设施和连接需求。  


  • 符合ANSI/TIA与ISO/IEC标准的解决方案,满足网络冗余、现场安全、灾难恢复和插座密度要求
  • 久经考验、超越TIA和ISO标准的光缆和铜缆布线解决方案,提供最大的网络可靠性、高吞吐量和电力传输效率    
  • Belden认证的承包商和安装人员在企业局域网部署方面训练有素,知识渊博
  • 25年保修期和终身特定于应用的性能保证



准备好开始一个项目了吗?

协同工作以优化性能并提供无缝部署工作流的基础架构产品。

 

 

让我们合作建立一个空间,在增强患者体验、激发员工满意度和优化设施效率方面树立新标准。