医疗保健无线英雄

Belden助您制定可靠的网络覆盖和连接计划 

医疗保健设施需要可靠、高速的网络覆盖,无论是在建筑物内部还是在通常广阔的园区内。今天的无线系统必须提供足够的增长空间,同时还为一系列协议、频率和调制方案提供支持。 

虽然无线网络势在必行,但有线连接在支持医疗中心的无线应用方面仍发挥着关键作用,这包括网络致密化、大文件传输、手术可视化等。从WLAN和DAS系统的布线和连接,Belden解决方案的设计旨在超越连接和移动性的行业标准。 

  • 无论您的设施部署策略为何,Belden可为几乎所有的配置提供多种多样的布线和连接解决方案
  • 与领先的无线解决方案提供商建立全球合作伙伴关系
  • Belden认证的承包商和安装人员在满足医疗保健无线系统的特殊要求方面训练有素,知识渊博* 
  • 25年保修期和终身特定于应用的性能保证   

 

*必须由Belden认证的安装人员为项目进行安装。安装的所有布线和连接设备必须是Belden端到端设备,而且必须提交性能检测数据以供审查。 


准备好开始一个项目了吗?

协同工作以优化性能并提供无缝部署工作流的基础架构产品。

 

 

让我们合作建立一个空间,在增强患者体验、激发员工满意度和优化设施效率方面树立新标准。