Lower.com Field专业足球场 - 俄亥俄州哥伦布市
得益于Belden解决方案,ESPN(娱乐体育节目电视网)对Lower.com Field赞誉有加,称其在一座新体育场内演播了有史以来最为顺畅的盛大开幕式之一。
客户
具有历史意义的机员体育场(Crew Stadium)于1999年建成之后,就成为美国首个足球专用体育场,也是哥伦布机员队的主场。
二十年后,作为美国职业足球大联盟杯(Major League Soccer Cup)的卫冕冠军,这支球队准备在离哥伦布市中心更近的地点修建一个更大、更现代化的体育场,同时也作为运动与娱乐场所。
现有的场馆变成了训练设施,新的体育场则在四英里外拔地而起。Lower.com Field专业足球场占地430,000平方英尺,价值$31400万美元,位于多用途的阿斯特公园(Astor Park)开发项目的中心,毗邻Arena District。
体育场周围是一个占地62,000平方英尺的公共广场,配备了一块14英尺乘24英尺的视频面板,用于举办户外音乐会、观看派对和其他活动。
挑战
作为一个室内/户外场馆,Lower.com球场需要能够承受日晒、风雨甚至冰雪等天气状况,同时还能支持最尖端技术的布线。
此外,该项目在线缆和线盘长度方面也带来了超出广泛可用的标准选择范围的挑战。
该项目的完工期限同样紧迫。快速的产品交付对于确保哥伦布机员队准备好举办第一场主场比赛至关重要。尽管疫情导致施工现场关停,安装人员离开现场近六周时间,但并未对严苛的时间表造成影响。
深入了解
由于Belden在用于体育场和娱乐场所的优质线缆和连接解决方案方面享有盛誉,因此已经与业主代表建立了良好的关系。该团队了解Belden能够提供Lower.com球场所需的服务、支持与解决方案。
解决方案
“Lower.com球场的一部分位于穹顶之下,但是主要场区为露天状态。”Superior Group项目经理Christopher Moonan说道:“这给Belden带来了诸多挑战。他们的确尽其所能地帮助我们完成了这个项目。”
Belden为该体育场提供了从水平布线到广播布线的各种布线和连接解决方案。
光纤基础设施采用了FiberExpress室内/户外OS2光纤分布式光缆和熔接光纤接头。这些接头结合了熔接的优势与现场安装接头的简易性,与机械拼接接头相比,有助于提高安装性能与可靠性。
由于前端机房(广播卡车插入系统处)位于比赛场地的对面,因此需要安装超长的线缆。“我们安装的线缆平均长度介于1,200英尺到1,700英尺之间。”Moonan表示。“我们甚至为一个供DJ插入的地点安装了长达2,200英尺的线缆。”
很难在库存中找到线缆长度超过1,000英尺的线轴,然而Belden却能够按时交付,因此Lower.com球场得以为首场比赛提供一个可用的广播系统。否则,第一场主场比赛就只能推迟。
The REVConnect® 10GXW System was also deployed at Lower.com Field. As the industry’s smallest-diameter Category 6A cable, it’s designed for smart building applications and in-building wireless networks to support high-density, high-bandwidth demands. REVConnect Connectivity supports easy, reliable terminations using a single method for all RJ45 connections and components.
REVConnect FlexPlugs establish direct connections to devices that can’t accommodate typical field-terminated plugs due to plug size or cable routing constraints. They also eliminated the need for patch cords, biscuit boxes and jacks to decrease installation time and costs.
REVConnect耦合器在室内/户外与增压空间之间建立了过渡点。在通风系统承包商实施工程经济学以后,90%的室内空间经设计之后转换为增压空间。因此,室内/户外立管布线过渡为静压室布线。“REVConnect 10GX耦合器使得我们能够在无任何数据丢失的情况下进行过渡。”Moonan解释道。“在进行测试时,人们甚至不会意识到耦合器的存在。”
REVConnect系统通过显著减少返工和重新测试确保了按时安装。入门级技术人员在开始工作之前仅需要进行几分钟的端接培训。Moonan表示:“安装的便捷性使得我们可以安排一个班组来检查和初步安装线缆,然后派遣一个班组在他们身后快速地端接所有线缆,从而能够在很短的时间内完成全部工作。”
结果
当ESPN在盛大开幕式的前几天到达现场检查新系统时,其工作人员预计需要进行一整天的测试。得益于线缆系统的性能,他们提前几个小时完成了任务。
Superior Group技术副总裁Ryan Adams称,ESPN对Lower.com球场的无缝测试体验深表赞赏,并认为其在一座新体育场内演播了有史以来最为顺畅的盛大开幕式之一。
“Belden不负我们所望,包括在项目的关键时刻满足我们的需求,为我们提供更长的线盘。”Moonan说道。“他们表现出色,缩短了交付时间,并迅速为我们提供了所需的物料,让我们的广播系统得以运行,并为首场比赛做好准备。”