Hirschmann配置工具

用于配置Hirschmann和Tofino Security产品的离线工具

自 2025 年 4 月 1 日起适用于所有地区



Hirschmann配置工具是一个基于Java的应用程序。此应用程序始终为您提供最新的产品信息。它还非常人性化,您可以在需要时快速访问所需的数据。使用此应用程序的前提条件是在您的计算机上安装最新版本的Java运行时环境 (JRE)。该应用程序与JRE版本6更新22或更高版本兼容。

如果您需要在计算机上安装 32 位 JRE,请单击此处:
下载Java

该应用程序与任何运行Windows 7、10、XP或8的设备兼容,并使用标准安装例程使安装尽可能简单。

现在是下载我们的配置工具的好时机。



下载Hirschmann ConfigTool

版本1.5.1 RC1 [20250404]

Windows安装
请按照以下步骤在Windows上使用标准安装例程安装应用程序。点击<设置下载>按钮下载当前版本的安装程序 “ConfigToolSetup.zip”。解压zip文件,运行安装文件 “ConfigToolSetup.exe”并选择您的语言。然后,您将在指导下完成安装。安装完成后,您可以使用开始菜单中的“配置工具App”快捷方式或名为“配置工具App”的桌面图标打开应用程序。

 

离线功能
该应用程序的一个特殊功能是,它也可以“离线”使用,即无需连接到互联网。如果您在运行该应用程序时已连接到互联网,则会自动检查更新。您还需要在线才能使用“电子目录按钮”功能。

 

在此处下载完整的应用手册:
下载手册

 

免责声明
我们保留对此应用程序中所有数据进行修改的权利。只有经Hirschmann Automation and Control GmbH正式确认后,名称和规格才被视为有效。

 

 


Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。