工业4.0机器人概念.工程师在工厂使用笔记本电脑进行机器维护%2C自动化工具%2C机械臂。突出显示的平板电脑
有效的资产状况监测对于运营和财务效率至关重要。利用实时数据的定制解决方案可以应对资产老化、维护、气候和法规带来的挑战。这种方法可提高性能、成本效益和安全性,同时降低风险并防止故障。
江西%2C 中国 - 4月19%2C 2019:智能机械手在巨石集团九江有限公司%2C有限公司的检验车间运输玻璃纤维产品。4月份%2C中国制造业PMI为50.1%。
82 家制造商认为,灵活性和动态转变生产或产品组合的能力对于实现增长目标至关重要。
60 的产能损失(进度损失后)是由于设备无法达到产能。
全球 40 家制造商不使用从连接设备记录的分析数据来分析流程和识别优化可能性。
修复故障资产的成本比故障前已解决问题的成本高 1 倍。

将数据转化为洞察

资产状态监测可以帮助制造商提高对资产运行状况的实时可见性,优化计划停机时间并提高劳动生产率。

Belden硬件和软件可以与AWS和埃森哲的产品相结合,将现场级数据转换为帮助监控资产状况所需的实时见解。

我们可以共同提供以下好处:

实时可见性

实时资产可见性可实现精确跟踪、优化使用情况并减少停机时间。这确保了高效的分配和简化的作,提高了生产力,削减了成本,并改善了决策。

智能优化

通过提供对资产使用情况的可见性,资产运营商可以识别未充分利用的资产并优化其分配。这提高了整体设备效率 (OEE) 和生产率。

预测性维护

产品故障分析和预测性维护。分析实时和历史数据以预测设备故障并优化维护策略,从而提高资产效率。

通过我们利用实时监控和高级分析的尖端解决方案提升您的运营效率。我们的系统旨在提高性能、降低成本和防止故障,提供全面的见解和经过验证的结果,确保提高资产利用率和员工生产力。