如今,不断提高生产过程的效率,同时减少必要的资本支出比以往任何时候都更加重要。在这里,主要关注的不是购买价格,而是总拥有成本。这就是为什么我们根据您的具体要求量身定制的解决方案可以保证您获得最佳经济效益的原因,因为它们具有最佳性能和极高的可靠性。简而言之:我们量身定制的解决方案以多种不同方式增加价值。


在相对较短的时间内实施此类解决方案不仅需要全面的技术专业知识,还需要灵活性和快速反应。在我们市场上唯一的连接中心,我们拥有一支专家团队,可以就您要求的各个方面为您提供建议,从定制的连接器和线缆组件到现场总线或以太网的有源和无源I/O模块。

我们定制解决方案的成功实施取决于我们在连接机器和系统方面数十年的经验,以及一系列具有基础平台战略的标准产品。它们都以其高电气和机械稳健性以及扩展的工作温度范围或高达IP69K的防护等级而著称。它们还有助于简化部署、维护和维修,从而最大限度地延长机器的使用寿命。


  • 优势
  • 服务范围
  • 应用

连接中心的座右铭是“倾听、理解、实施和交付”。您将从我们知识渊博的专家的专业知识和我们作为高质量自动化部件领先供应商的丰富经验中受益。让我们一起利用这些挑战来实现我们的共同成功。



    我们定制的连接解决方案的优势包括:

  • 最先进的产品,具有卓越的高质量,高防护等级和高功能,加上易于安装,可以解决您的连接问题,同时节省您的资金;
  • 功能与材料之间完美平衡,提供最佳性价比;
  • 优化的系统,得益于完美的设计、广泛的质量测试和全面的支持。量身定制,值得信赖。
  • 凭借我们的国际业务和广泛的合作伙伴网络,您可以直接在您的现场获得售前和售后服务。

我们的开发始终专注于创建新的应用解决方案、简化初始产品操作、消除对额外设备的需求以及实施新技术和方法。

通过定制开发,我们专注于组件小型化和减少其数量,并增强模块化和灵活性。通过这种方式,机器和系统供应商获得经过单独修改的经过验证的产品,设备制造商获得特定的接口管理解决方案。

对于每个开发项目,我们互联中心的专家首先分析技术需求,然后编制解决方案概念。我们会在不到两周的时间内为您提供由线缆和连接器组成的解决方案。对于更复杂的新产品,我们的处理时间将取决于您的具体要求。我们从一开始就与您密切合作,以确定我们如何才能最好地响应您的要求。
Belden连接中心信息

为了快速实施此类联合开发的解决方案,我们购置了仅用于原型的生产设备,我们的主要生产设施最适合小批量生产。我们还有自己的实验室,可进行范围广泛的机械、电气和化学测试。

现在,平均而言,开发带有模制连接器的新型电缆仅需六周时间,包括获得客户批准所需的时间。

我们的高级连接器和创新的连接解决方案几乎用于所有自动化领域,特别是在机器和系统工程、建筑系统安装和可再生能源领域。


我们定制产品的突出特点包括:

  • 高机械和电气负载能力;
  • 对化学品具有全面的抗性;
  • 易于使用;
  • 极其坚固和紧凑;
  • 用户友好型安装。简而言之,它们为直接应用而设计。


  • 例如,我们最近的一项开发是用于配置M8传感器的线缆,一端是适当的连接器,另一端是USB接口。这是一个灵活、可靠和具有成本效益的解决方案,使我们的客户能够使用笔记本为其终端产品设置参数,为众多附加功能提供了可能性。