在自动化技术中,当程序需要精确同步时,始终需要PTP。
运动控制领域是一个重要的应用领域。例如,PTP有助于使机器人、印刷机、包装或纸张加工设备内的驱动装置同步。合作的机器人通过极其精确的时钟相互连接,或者通过PTP将机器或设备的整个部件紧密连接起来,从而使正在进行的过程在时间上完全相互协调。在每个组件中同步运行的时钟可以创建分散的结构,并将流程的完成,与控制命令的通信和处理分离开来。
许多自动化技术领域以外的公司也在致力于PTP的评估和实施。在所有必须收集和关联读数的情况下,PTP是一个备受青睐的解决方案。Hirschmann是以太网时钟同步领域的先驱之一。凭借世界上第一个符合IEEE 1588标准的边界时钟交换机,Hirschmann自2004年以来一直参与许多项目。符合新的和扩展的IEEE标准1588-2008的产品,包括对快速以太网和千兆以太网的PTP透明时钟功能的支持,也将立即上市。
PTP应用情况一览:
相关资源
技术公告