现代公共交通机构有着巨大的通信需求。由于列车自动化程度、安防措施的复杂性以及乘客需求水平都在不断提高,因此您的系统将不堪重负。多项应用还要求保证吞吐量,并且有着精确的要求,因此互连主干网必须稳健、灵活、可靠。
互联主干网和OCC网络集成了先进的通信系统和数据分析,以提供对运输运营状态的实时洞察。这不仅有助于即时制定决策,还有助于规划和预测未来需求。主要成果包括提高安全和监视能力,这要归功于数字网络,这些网络提供了更强的监控和对事件的即时响应。最终,这些技术有助于使公共交通更安全、更可靠、更高效。
互联主干网和OCC网络需要考虑的要素
运行区域(AO)互连
主干网通过多个冗余网络或混合共享服务环境,连接车载系统、轨道/道路沿线设备和站内资产的关键任务功能。
运行
控制中心
OCC和备份中心可通过实时信息更新对整个网络进行集中管理和协调。
列车控制
系统
从远程办公室和现场简单、安全地连接到网络。
互联主干网和OCC网络的主要优势
可靠性 即便发生故障也能稳定提供服务的网络连接能力 |
带宽 能够在给定时间内传输的最大数据量 |
延迟 传送指令发出之后开始传送数据之前的延迟 |
耐久性 在发生故障时保存数据的能力 |
自动故障排除 在没有用户交互的情况下检测和纠正潜在或活动故障 |
价格 与所有网络设计、组件、实施和服务环节相关的成本 |
客户服务 向最终用户提供快速协助的能力 |
我们的互联主干和OCC网络解决方案设计方法
通过早期规划优化主干网的设计可以提高解决方案的整体性能、灵活性、可扩展性和成本效益。在项目早期重视网络设计比后期对基本设计进行更改更能节省时间。
Belden对专为铁路应用而建立的文档记录完善的应用有着深入的了解,拥有管理这种复杂性的专业知识。我们的方案首先将对需求进行全面分析,然后再设计、保护、部署和验证最适合具体情况的解决方案。