随着工业部门迅速迈向数字化,将现代技术纳入关键基础设施的重要性从未如此重要。变电站自动化系统处于这一技术发展的最前沿,是高效、可靠和安全电网运营的支柱。变电站自动化不仅是一项渐进式改进,而且是一项革命性的举措,可显著提高电网的性能和管理。 

 

投资建设数字化变电站自动化系统将是公用事业公司进行数字化转型的基础。

 

下图说明了最新的变电站系统向数字变电站演变的进程,以及在不同运营级别上的情况。数字变电站2.0是我们Belden专家的未来概念,它揭示了用合并单元替换有线连接会在流程级和间隔级之间产生巨大变化,从而简化电气和工程设计。

 

数字变电站2.0 的发展不仅仅是技术升级;这是变电站运营方式的一场革命,与传统非电子变电站相比具有无数优势。

 

图示将现有或传统变电站所需的架构与数字变电站2.0进行了比较,突出了有线连接的减少。

 

数字变电站的优势很多,从提高运营效率和可靠性到显著降低成本和加强安全措施,均有涵盖。数字变电站允许远程监测和控制,减少了亲身到达现场的需求,因为这样可能既危险又昂贵。此外,数字变电站生成的详细和实时数据支持制定预测性维护策略,有助于在故障发生之前避免故障并延长关键基础设施的使用寿命。

 

准备好了解有关数字变电站和互联能源解决方案的更多信息了吗?