工业综合体控制室,配备人员

离散制造商难以应对不同站点之间的运营不一致和数据差异,从而影响效率。多站点OEE改进解决方案可标准化性能指标、整合数据并提供实时见解。这些工具能够识别性能差距,并通过高级分析和共享最佳实践推动企业范围内的持续改进。

螺栓工厂流程。生产线。3d 渲染。3D 插图
82 家制造商认为灵活性以及动态转变生产或产品组合的能力对于实现增长目标至关重要
60的产能损失(进度损失后)是由于设备无法生产到产能
全球 40 家制造商不使用从连接设备记录的分析数据来分析流程和识别优化可能性
10 未开发的整体设备效率 (OEE) 是大多数工厂的平均未解锁制造能力

将数据转化为洞察

由于站点之间的运营和数据不一致,离散制造商面临着效率挑战。多站点OEE改进解决方案可标准化指标并整合数据以获得实时见解。

通过将Belden AWS和埃森哲的高级分析相结合,可以识别性能差距,促进持续改进。这些工具可促进整个企业共享的最佳实践。

我们可以共同提供以下好处:

实时可见性

跨多个站点的实时可见性有助于在自定义仪表板中监控和可视化多个系统和机器的工厂性能 kPI。这样可以快速识别和解决问题,并规划维护计划,以最大限度地减少停机时间并最大限度地提高跨站点的可用性。

智能优化

通过为设备使用情况提供多站点数据监控,制造商可以识别未充分利用的资产并优化其跨站点的分配。这提高了整体设备效率 (OEE) 和生产率。

预测性维护

托管来自不同站点的IIoT数据流,有助于分析实时和历史数据,以预测设备故障并优化维护策略,从而提高整体效率。

利用高级分析和跨站点可见性,提高多个站点的 OEE

通过标准化指标和集中数据来简化运营,以实现更好的绩效监督。我们与 AWS 和埃森哲的合作可提供预测性维护和可作的见解,从而显著提高设备效率并降低成本。