IO-Link主机

IO-Link 是一种标准化的 I/O 技术,可实现与传感器和执行器的智能通信。Lumberg Automation的LioN-X和LioN-Power IO-Link主机可轻松集成到最常见的工业PLC环境中。新型LioN-X系列具有多协议功能,并且由于采用了多种IIoT协议,因此为工业4.0做好了准备。这是一个快速, 可靠且安全的收集解决方案, 在自动化生产环境中转换和传输关键数据。

特点与优势

  • 提高处理效率:根据用于向PLC环境快速可靠地传输数据的现场总线协议调整IO-Link主机
  • 通过LioN-X实现Industry 4.0:IIoT协议OPC UA、MQTT、CoAP和REST API使得云通信能够从公司层面访问传感器数据
  • 直观配置:可通过LioN-Management Suite和LioN-X web服务器,凭借IODD编译器对IO-Link设备进行参数化
  • 节省时间:通过结合数据和电源的混合编码,显著减少安装时间
  • 易于进行预测性维护:对来自传感器和执行器的诊断数据进行评估以防止故障
LION-X IO-LINK主机
产品系列 总线协议 宽度 I/O PWR连接 技术细节
LioN-X 多协议 60mm 8 IOL(A级) M12电源,5极,L码0980-XSL-3912-121-007D-00F
多协议(包括CC-Link IE Field Basic)0980-XSL-3912-121-007D-01F
多协议 + https4 人工晶状体(A 类),4 IOL(B 类)0980-XSL-3912-121-027D-01F
0980-XSL-3913-121-027D-01F
lion-xlight io-link主机
产品系列 总线协议 宽度 I/O PWR连接 技术细节
LioN-Xlight PROFINET 60mm 8 IOL(A级) M12电源,5极,L码产品详情
EtherNet/IP产品详情
EtherCAT产品详情
CC-Link IE Field Basic产品详情
Modbus TCP产品详情
PROFINET 4 IOL(A级) + 8 DI产品详情
EtherNet/IP产品详情
EtherCAT产品详情
Modbus TCP产品详情
CC-Link IE Field Basic产品详情
lion-power IO-LINK主机(EEC),M12电源,工作温度为-40°c至+70°c
总线协议 宽度 I/O PWR连接 技术数据
Profinet 60mm 4DI 4DO 8IOL 2 x M12, L码产品详情
多协议 60mm 4DI 4DO 8IOL 2 x M12, L码产品详情
LioN-Power IO-Link主机,多协议(PROFINET和以太网/IP),带M12混合连接
总线协议 宽度 I/O PWR连接 技术数据
多协议30mm4DI 8IOL (M12)2 x M12,Y码产品详情
多协议30mm4DI 8IOL (M8)2 x M12,Y码产品详情
LioN-Power IO-Link主机,多协议(PROFINET和以太网/IP),带M12电源连接
总线协议 宽度 I/O PWR连接 技术数据
多协议30mm4DI 8IOL (M12)2 x M12, L码产品详情
多协议30mm4DI 8IOL (M8)2 x M12, L码产品详情
多协议60mm4DI 4DO 8IOL (M12)2 x M12, L码产品详情
多协议60mm4DI 4DO 8IOL (M12)*2 x M12, L码产品详情
LioN-Power IO-Link主机,PROFINET带M12混合(数据和电源)连接
总线协议 宽度 I/O PWR连接 技术数据
PROFINET30mm4DI 8IOL (M12)2 x M12,Y码产品详情
PROFINET30mm4DI 8IOL (M8)2 x M12,Y码产品详情
LioN-Power IO-Link主机,PROFINET带M12电源连接
总线协议 宽度 I/O PWR连接 技术数据
PROFINET30mm4DI 8IOL (M12)2 x M12, L码产品详情
PROFINET30mm4DI 8IOL (M8)2 x M12, L码产品详情
PROFINET60mm4DI 4DO 8IOL (M12)2 x M12, L码产品详情
PROFINET60mm4DI 4DO 8IOL (M12)*2 x M12, L码产品详情
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品