适用于水和废水处理应用的安全、可靠和易管理的网络解决方案

缩短响应时间并方便维护

为了支持不同的处理区域和数以千计的数据收集设备,并确保在各种远程地点进行适当的控制,工业网络的规模可能会相当庞大。Belden创新、灵活的远程访问硬件和软件解决方案可满足对远程PLC和其他网络设备进行编程、诊断和故障排解的需求,从而提高员工效率和生产力并减少网络停机时间。

  • 云端或开源(OpenVPN或IPSec)功能,对远程设备进行直观、安全的按需访问
  • 支持使用现有的SCADA基础设施和诊断工具,如同身在现场
  • 简单的设置和易用的技术,适合任何基于Windows的个人电脑,无需复杂编程
  • 消除了传统VPN的配置复杂性和对多个IP地址的需求
  • 可扩展以支持工业物联网设备和预测性维护等先进技术的增长

准备好开始一个项目了吗?

工业网络、基础设施和安全产品协同作用以获得最大性能、正常运行时间和安全。


了解安全远程访问(SRA)解决方案