...

基于应用的RemoteIP线缆

如今在全球各地,为了提高效率和自动化程度,IP设备数量正在大幅增长,而且这一情况已持续了多年。随着设备数量的增长,对于高效利用建筑空间并随着新设备的部署便捷地供应电力和数据的需求也在增长。在分类线缆无法满足应用需求的情况下,Belden基于应用的RemoteIP线缆可采用基于IEEE标准的方法来解决实际问题。Belden基于应用的RemoteIP线缆能够为远在215 m外的远程IP设备提供数据和电力,通过消除对新的电信机房或昂贵的媒体转换器和扩展器的需求,降低成本并最大限度地利用空间。

特点与优势

  • 经济实惠:通过为低功耗、低数据应用扩展布线基础设施覆盖范围,减少对昂贵的电信机房、光纤基础设施和媒体转换器以及网络扩展器的需求。
  • 简化建筑设计:通过提供超过分类线缆的覆盖范围,避免耗费繁杂的工程材料或在电信机房内大量采用媒体转换器或扩展器。
  • 易于部署:RemoteIP线缆的安装和端接方式与分类线缆相同。无填料设计与REVConnect连接的组合可以让安装变得更加快捷、简易和可靠。
  • 性能保证:专为满足甚至超过IEEE应用标准限制而设计,将以太网通道扩展至100 m之外,传输速率最高可达1 Gb/s。
基于应用的RemoteIP线缆
类型 屏蔽 等级 技术数据
RemoteIP线缆 UTP CMP非粘合
CMR非粘合
排序方式:
筛选类型结果
全部重置
按单词或短语搜索产品