...

Belden Horizon 控制台™

Belden Horizon™控制台提供了一种简单、无缝、安全和可靠的方式连接到操作系统。该平台的边缘编排功能允许用户在本地或远程同时在一个或多个设备上部署和管理边缘应用。安全远程访问 (SRA) 技术有助于确保安全的蜂窝或有线连接。该平台还支持通过持久数据网络 (PDN) 应用程序与地理位置分散的资产进行始终在线的连接

特点与优势

  • 深度防御功能:措施包括基于令牌的多重因素认证、通过单点登录的Active Directory支持、基于角色的用户和设备访问、出站连接、端到端加密和用户可配置的密码策略。
  • 无需安装软件或维护:Belden负责管理Belden Horizon。这为您节省了时间,并消除了黑客的一个常见入口点。
  • 虚拟挂牌-上锁(vLOTO):这项首创的创新要求用户在与机器进行安全连接之前获得许可,提高远程资产的安全性。
  • 本地部署:可以部署在组织的环境中 - 无论是站点上的气隙位置还是您选择的云租户。
  • 将OT数据引入云端:通过虚拟节点功能安全地实现数据摄取和分析,无需耗时的现场IT硬件安装。