致电我们: 800.Belden1
Choose your language
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
对于离散制造业、运输业和本地/长途公共交通的客户来说,可靠的通信是实现数字化转型效益的关键。NetModule经认证的模块化设备与创新的软件平台相结合,提供了可扩展、易于管理的通信解决方案,可以支持工业环境中的移动应用和先进的自动化。
通过移动网络路由器连接恶劣工业环境中的关键网络基础设施
协调公交车和各种特种车辆(包括维修和应急车辆)的车载系统的整合
通过用于移动网络和语音数据的模块化系列路由器实现简单的LTE列车到地面的连接或复杂的5G通信
只需点击几下就能管理全球的路由器,创建具有最先进的加密功能和100%数据控制的可扩展网络
凭借先进的客户支持和工具,我们在这里满足您的技术需求。
模块化产品设计和专有开发可满足特定应用的产品需求。
您欣赏我们的产品,但您希望以自己的品牌销售它们吗?或者您有一个有吸引力的软件应用,需要合适的硬件?或者您有一个物联网环境中的产品想法,需要一个有经验的合作伙伴加以实现?您来对地方了!