致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
Lumberg Automation是世界领先的高性能网络组件和机器连接产品提供商。可以根据您的应用需求定制全面的物理网络、现场总线基础设施组件和机上连接系统产品组合,提供最佳的可靠性与性能。
多样化的连接产品组合为机器和设备的设计提供了最佳的解决方案
这些线组采用适合恶劣环境的坚固设计,有多种长度可供选择
无源分线盒、现场总线和模块化I/O系统,以及非现场总线依赖型模块
了解Lumberg Automation的新型创新产品。
Belden是您的全球合作伙伴,为您的机器和系统提供量身定制的连接解决方案,可以显著降低您的总拥有成本。
Lumberg Automation致力于作为一家对环境负责的公司来运营
为工业环境中的PLC和云层级提供IO-Link信号
连接器旨在为大功率传输提供高性价比、安全可靠的解决方案
专为支持网络正常运行时间最大化并提供可靠的数据传输而设计
灵活而坚固的设计,以及大量的标准和特殊选项
产品目录
无论您是想要传输电力、数据、信号,还是以智能I/O系统的形式将其组合在一起,我们多元化的产品组合都能为您提供适合各种应用的正确解决方案。
电源连接器 - 工业连接解决方案
当涉及到液压、气动和电磁执行机构与传感器时,需要具有高防尘、防水和振动保护的可靠阀门连接器解决方案。