致电我们: 800.Belden1
选择您的位置
请注意,产品供应情况因地区而异。
Belden平台
Belden的工业连接器产品组合旨在帮助范围广泛的应用实现安全的数据传输,即使是在极具挑战性的条件下也能实现。Belden拥有多样化的产品组合,凭借其全球市场覆盖与交付能力,能够从单一来源提供全部信号传输解决方案。
具有设计多样性的电源连接器组合、高电压版本等
灵活而坚固的设计,以及大量的标准和特殊选项
适用于从现场或控制层到管理层的端到端数据传输
用于液压、气动和电磁执行器的矩形连接器,符合UL严格的工业标准
紧凑的工业级SPE产品可帮助实现从IP20受控环境到IP65/IP67恶劣环境工业领域的连接
全球首款符合IEC 61076-2-010标准的M12 X码线组和尾纤
想象一个制造工厂在一个小时里收集的传感器数据量:全天候从电机、泵、压缩机和输送机等设备上进行采集的尺寸、颜色、温度、故障、位置以及开/关状态等数据。现在将此数据规模扩展到一整年。其信息量将令人望而却步。
范围广泛的线组,具有防水、防尘、防震、耐热等防护等级的选项