产品编号: BRSTS 8X-BRSTS 8X-552
千兆以太网7类数据双端预铸线:直型公头X编码黑色M12轨道型至直型公头X编码黑色M12轨道型, 屏蔽, 50 V AC / 60 V DC, 0.5 A;X-FRNC/LSNH蓝色线缆, 8线, 4x2x0.25 mm², ECE R118, EN 45545
千兆以太网7类数据双端预铸线:直型公头X编码黑色M12轨道型至直型公头X编码黑色M12轨道型, 屏蔽, 50 V AC / 60 V DC, 0.5 A;X-FRNC/LSNH蓝色线缆, 8线, 4x2x0.25 mm², ECE R118, EN 45545
-
可用性:
-
全球库存:
规格
信息
1侧表面视图
2侧表面视图
1侧技术数据
线缆数据
2侧技术数据
安全与环保合规
耐受性
备注
历史
信息
零件编号
资源
产品目录
技术信息
产品认证