ProSoft技术产品系列
相关服务
世界一流的技术支持
ProSoft在产品的整个生命周期内在每个地区提供免费技术支持。
软件下载
ProSoft的免费软件资源允许更容易的集成和无线网络设计。
无线服务
从现场调查到安装后支持,我们的现场工程师将与您合作完成每一步。
特色产品
FF链路模块
FF Link模块通过将以太网/IP™️和Modbus®️ TCP链路设备与内部隔离功率调节器和总线端接器相结合,简化了FOUNDATION™️现场总线H1的实施。
FF Link在EtherNet/IP目标模式下支持模块冗余,允许两个FF Link主站以一主一待策略连接到同一H1网段。
工业蜂窝式网关
ICX35-HWC工业蜂窝网关用于任何远程连接应用,如远程访问、SCADA连接到远程站点或M2M通信。
对于需要监控难以触及的设备的系统集成商和 OEM 来说,它是理想的通信解决方案。
ICX35-HWC可通过 Belden Horizon™进行监控,Belden是Belden用于工业物联网的IT安全和OT友好型云原生平台。该服务可以随时随地访问,为用户提供安全直观的Web界面,以实时监控其自动化设备。