MC线缆

兼具坚固耐用, 耐腐蚀性, Belden的MC线缆具有灵活性和易用性。线缆设计可满足苛刻环境的需求, 铝制联锁铠装,无需昂贵的导管

特点与优势

  • 经久耐用:在潮湿的电气环境和极端温度下(室内或户外)都具有卓越的性能
  • 可在I类和II类2区以及III类1区和2区危险场所放心安装
  • 灵活的安装选择:耐晒等级,可安装在线缆槽和直埋应用中
  • 降低项目成本:消除了昂贵的导管或埋设管线需求
  • 每次都有可靠的连接:绞合导体可方便、快速和安全地端接
600V型MC金属包层线缆
材料* 温度等级 等级与合规 尺寸 技术数据
潮湿 干燥
绞合裸铜导体、XLPE绝缘、聚酯包层、联锁铠装、PVC外护套、绞合裸铜导体-40°C至90°C-40°C至90°C UL 1569标准金属包层线缆 UL 44标准热固性绝缘线缆 NFPA70第330条金属包层线缆防晒、防油、直埋型 ASTM B类导体 XHHW-2导体 WEEE、BFR、ELV RoHS I类和II类2区危险场所 III类1区和2区危险场所14及12 AWG产品详情
10 - 2 AWG产品详情
复合产品详情
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品