致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
Belden 提供标准电缆和定制设计,可用于各种 AV 和控制应用,例如 Lutron、Crestron 和 AMX。 这些专业产品针对建筑管理的各个方面进行了优化,包括先进控制系统的监控和 AV(触摸面板、继电器、多媒体运行和音频/视频分发)、环境、照明、遮阳和气候控制系统的管理。
提供标准线缆和定制组合,专为广泛的音视频和控制应用而设计
配合Lutron照明和阴影控制系统使用的媒体、自动化及照明控制线缆
DMX-512、以太网和电源线缆布线解决方案,满足电源和照明需求
标准线缆和定制组合,设计用于类似Creston的音视频和控制应用
户外广播卡车应用以及便携式专业广播的理想之选
博客
Benoit Chevarie 11/21/19 11.21.2019
体育场馆在注重为球迷打造极致体验的同时,也希望为场外观众带来身临其境的体验。 观看习惯的改变导致了由先进的移动解决方案实现的随时随地的定制互动。
选项包括小直径、蛇形、工业型、非粘连线对、专利粘合对,等等
通过使用通用端接芯和方法为所有 RJ45 连接提供多功能性
出色的性能和物理完整性,为通道的传输质量提供保障
采用独特、小巧、时尚的设计,通过简单可靠的安装过程,将 4K 内容传输到 100 米外