致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号:1172A
麦克风线缆, 星绞四线组, 4导体26AWG(30x40高导裸铜, PE绝缘, 95%镀锡铜双螺旋编织屏蔽, PVC护套, 柔性
适合应用
麦克风, 低噪声特性适用于高EMI环境;线路电平平衡模拟音频
线缆外廓直径(标称)
0.190 in(4.83 mm)
最大拉伸张力
37.5 lb (17.0 kg)
线缆毛重
25 lb/1000ft
环境适应性
室内(非立管或静压室),室内,户外 - 仅黑色
欧洲指令合规性
欧盟指令2011/65/EU (RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU (WEEE)
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
备注
四线连接方式:两根蓝线(或直接相对的线)相连形成一根导体,然后以相同方式连接两根白线(或剩余电线)形成第二根导体。
更新和修订
修订编号:0.524 修订日期:2025年02月03日