产品编号:1192A

麦克风线缆, 星绞四线组, 4 C #24绞合裸铜, 92%TC编织, PVC护套

麦克风线缆, 星绞四线组, 4导体24AWG(42x40高导裸铜, PE绝缘, 92%镀锡铜编织屏蔽, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

麦克风, 低噪声特性适用于高EMI环境;线路电平平衡模拟音频

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
导体 4 24AWG 42x40 BC - 裸铜

绝缘

元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标
导体 PE - 聚乙烯 0.016 in(0.41 mm) 0.056 in(1.4 mm) 蓝色,白色,蓝/白条纹,白/蓝条纹

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 备注
编织 镀锡铜(TC) 92% 编织层下方纸带

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.044 in(1.1 mm) 0.245 in(6.22 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.245 in(6.22 mm)

电气设备

元件 标称导体DCR 导体到导体标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度 最大电流
导体 26.6 Ohm/1000ft 39.2 pF/ft (129 pF/m) 40 Ohm 66% 30°C时每根导体3.04 Amp

电压

额定电压
100 V

温度

运行
-30°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
2.5 in(64 mm) 2.5 in(64 mm)

最大拉伸张力

47.2 lb (21.4 kg)

线缆毛重

33 lb/1000ft

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

欧洲指令合规性

欧盟CE标志,欧盟指令2011/65/EU (RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

四线连接方式:两根蓝线(或直接相对的线)相连形成一根导体,然后以相同方式连接两根白线(或剩余电线)形成第二根导体。

更新和修订

修订编号:0.516 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.516 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1192A B59100 黑色、哑光 线盘 100 ft 612825108191
1192A B59500 黑色、哑光 线盘 500 ft 612825108214 C
1192A B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825108207 C
1192A B59N1000 黑色、哑光 小桶装卷轴 1,000 ft 612825108184 C
1192A G7X500 蓝色,哑光 线盘 500 ft 612825108269
1192A G7X1000 蓝色,哑光 线盘 1,000 ft 612825108252 C
1192A U901000 灰色,哑光 线盘 1,000 ft 612825108283 C
1192A G7W1000 绿色,哑光 线盘 1,000 ft 612825108245 C
1192A G7WN1000 绿色,哑光 小桶装卷轴 1,000 ft 612825108238 C
1192A G8C1000 紫色,哑光 线盘 1,000 ft 612825350118
1192A G8CN1000 紫色,哑光 小桶装卷轴 1,000 ft 612825350101
1192A G7V1000 红色,哑光 线盘 1,000 ft 612825108221 C
1192A G8M1000 黄色,哑光 线盘 1,000 ft 612825108276