产品编号: 1776

麦克风线缆, 2导体20AWG, TC

20AWG绞合(19x32)高强度镀锡合金导体, EPDM橡胶绝缘, 人造纤维编织, 高强度镀锡合金编织屏蔽(85%覆盖率), 棉质缠绕, EPDM护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

坚固, 可部署的麦克风,用于演播室或直播演出;平衡模拟音频

导体

AWG 绞合 材料 标称直径 导体数量
20 19x32 TCA - 镀锡铜合金 0.037英寸 2

导体数

2

绝缘

材料 标称直径 标称壁厚
EPDM - 三元乙丙橡胶 0.083英寸 0.023英寸

颜色表

编号 颜色
1 白色
2 黑色

外屏蔽

类型 层级 材料 覆盖率[%]
编织 1 镀锡铜(TC) 85%
编织 2 Rayon® 85%

表格说明

棉质缠绕

外层护套

材料 标称直径 标称壁厚 隔离层材料
EPDM - 三元乙丙橡胶 0.262英寸 0.035英寸 棉质螺旋缠绕

导体DCR

标称导体DCR 标称导体DCR导体电阻 标称外屏蔽DCR
11.5 Ohm/1000ft 11.5 Ohm/1000ft 6.2 Ohm/1000ft

电容

导体到导体标称电容 导体到其他导体或屏蔽的标称电容
33 pF/ft 58 pF/ft

电流

最大推荐电流[A]
4 A

电压

非UL额定电压
600 V RMS

非UL温度等级

90°C

工作温度范围

-50°C至+90°C

线缆毛重

44 lb/1000ft

最大拉伸张力

250磅

最小弯曲半径/短轴

2.75英寸

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性 - 室内

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.391 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.391 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1776 010250 黑色 线盘 250 ft 612825122289