致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 1800F
数字麦克风线缆, 1对24AWG(42x40)裸铜, PE绝缘, 95%镀锡铜双螺旋编织屏蔽, 哑光PVC护套, CL2R等级, 柔性
适合应用
数字麦克风;用于数字音频的柔性互连线缆
线缆外廓直径(标称)
0.211 in(5.36 mm)
最大拉伸张力
40 lb(18 kg)
线缆毛重
23 lb/1000ft
环境适应性
室内-立管,室内
阻燃性/遇火反应
UL 1666 立管
NEC/UL合规性
第725条,CL2R
欧洲指令合规性
欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
其他标准合规性
AES/EBU
更新和修订
修订编号:0.522 修订日期:2025年02月03日