产品编号:1804A

麦克风线缆, 星绞四线组, 4 C #28绞合镀银铜合金, 80%TC编织, PVC护套

麦克风线缆, 星绞四线组, 4导线28AWG(19x40)高导镀银铜合金, PP绝缘, 80%镀锡铜编织屏蔽, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

麦克风, 低噪声特性适用于高EMI环境;线路电平平衡模拟音频

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
导体 4 28AWG 19x40 SCA——镀银铜合金(高导电率)

绝缘

元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标
导体 PP - 聚丙烯 0.008 in(0.20 mm) 0.03 in(0.76 mm) 蓝色,白色,蓝/白条纹,白/蓝条纹

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率
编织 镀锡铜(TC) 80%

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.014 in(0.36 mm) 0.115 in(2.92 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.115 in(2.92 mm)

电气设备

元件 标称导体DCR 导体到导体标称电容 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度 最大电流
导体 65 Ohm/1000ft 40 pF/ft (130 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 40 Ohm 66% 30°C时每根导体1.6 Amp

电压

额定电压
100 V

温度

UL温度 运行
60°C -30°C至+60°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
1.2 in(30 mm) 1.2 in(30 mm)

最大拉伸张力

9.2 lb (4.2 kg)

线缆毛重

9 lb/1000ft

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

备注

四线连接方式:两根蓝线(或直接相对的线)相连形成一根导体,然后以相同方式连接两根白线(或剩余电线)形成第二根导体。

更新和修订

修订编号:0.491 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.491 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1804A U4F500 米色 U4F 线盘 500 ft 612825123163 F
1804A J5C100 黑色,鲜艳哑光 线盘 100 ft 612825123149
1804A J5C500 黑色,鲜艳哑光 线盘 500 ft 612825123156 F
1804A G8M500 哑光黄 线盘 500 ft 612825123132 F