1812A

麦克风线缆, 2导体24AWG, 裸铜

...
24AWG绞合(42x40)高导裸铜导体, PVC绝缘, 双裸铜螺旋屏蔽(95%覆盖), PVC外部护套

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

坚固, 可部署的麦克风,用于演播室或直播演出;平衡模拟音频

物理特性(总体)
导体
AWG 绞合 材料 标称直径 导体数量
24 42x40 BC——裸铜(高导电率) 0.024英寸 2

导体数

2

绝缘
材料 标称直径 标称壁厚
PVC - 聚氯乙烯 0.047英寸 0.0115英寸
内护套
材料 标称直径 标称壁厚
PVC - 聚氯乙烯 0.122英寸 0.013英寸
外屏蔽
类型 材料 覆盖率[%]
螺旋缠绕/屏蔽 裸铜(BC) 95%
外层护套
材料 标称直径 标称壁厚
PVC - 聚氯乙烯 0.213英寸 0.037英寸
0.037英寸
电气特性
导体DCR
标称导体DCR 标称导体DCR导体电阻 标称外屏蔽DCR
23.3 Ohm/1000ft 23.3 Ohm/1000ft 5.3 Ohm/1000ft
电容
导体到导体标称电容 导体到其他导体或屏蔽的标称电容
33 pF/ft 54 pF/ft
电感
标称电感
0.196 µH/ft
电压
非UL额定电压
100 V RMS
温度范围

非UL温度等级

60°C

工作温度范围

-30°C至+60°C

机械特性

线缆毛重

30 lb/1000ft

最大拉伸张力

10磅

最小弯曲半径/短轴

2.25英寸

适用环境和其他计划

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性

适合性 - 室内

静压室/非静压室

静压室(是/否)

相关零件编号

脚注

C——采用木线盘收线。

历史

更新和修订

修订编号:0.371 修订日期:2025年02月03日

零件编号
货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1812A B59328 黑色、哑光 线盘 328 ft 612825123354
1812A B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825123347
1812A B59N1000 黑色、哑光 小桶装卷轴 1,000 ft 612825367116
1812A G7X1000 蓝色,哑光 线盘 1,000 ft 612825123385
1812A G7XN1000 蓝色,哑光 小桶装卷轴 1,000 ft 612825367109
1812A G7W1000 绿色,哑光 线盘 1,000 ft 612825123378
1812A G7WN1000 绿色,哑光 小桶装卷轴 1,000 ft 612825367093
1812A G7V328 红色,哑光 线盘 328 ft 612825123361
1812A G7VN1000 红色,哑光 小桶装卷轴 1,000 ft 612825367086