致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 2221
26AWG绞合(30x40)裸铜导线带填充绳, Datalene®绝缘, 导线带填充绳, TC“双螺旋编织”屏蔽(95%覆盖率), Belflex PVC护套
适合应用
音频设备间多通道互连,如麦克风, 扬声器, 放大器, 调音台;现场活动或演播室声音;模拟音频
导体数
2
总对数
1
工作温度范围
-20°C至+60°C
线缆毛重
16.5 lb/1000ft
最大拉伸张力
34磅
最小弯曲半径/短轴
1.75英寸
其他规范
ASE/EBU数字音频
环境空间
室内(非立管或静压室等级)
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
是
欧盟指令 2003/11/EC(BFR)
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
欧盟指令合规性
MII第39号令(中国RoHS)
适合性 - 室内
UL额定电压
300 V RMS
静压室(是/否)
否
备注
Datalene®绝缘特性包括介电常数低,高速低失真数据处理损耗因数低。物理特性包括抗压性良好,重量轻。
更新和修订
修订编号:0.404 修订日期:2025年02月03日