8402

麦克风线缆, 2导体20AWG, TC

...
20 AWG绞合(26x34)高导TC导体, EPDM橡胶绝缘, 人造纤维编织, TC编织屏蔽(85%覆盖率), 棉质缠绕, CSPE - 氯磺化聚乙烯护套。

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

坚固, 可部署的麦克风,用于演播室或直播演出;平衡模拟音频

物理特性(总体)
导体
AWG 绞合 材料 标称直径 导体数量
20 26x34 TC——镀锡铜(高导电率) 0.083英寸 2

导体数

2

绝缘
材料 标称直径
EPDM - 三元乙丙橡胶 0.083英寸
颜色表
编号 颜色
1 白色
2 黑色
外屏蔽
类型 材料 覆盖率[%]
编织 Rayon® 85%
编织 镀锡铜(TC) 85%
外层护套
材料 标称直径 标称壁厚 隔离层材料
CSPE - 氯磺化聚乙烯 0.263英寸 0.035英寸 棉质螺旋缠绕
电气特性
导体DCR
标称导体DCR 标称导体DCR导体电阻 标称外屏蔽DCR
10.2 Ohm/1000ft 10.2 Ohm/1000ft 3 Ohm/1000ft
电容
导体到导体标称电容 导体到其他导体或屏蔽的标称电容
30 pF/ft 55 pF/ft
电感
标称电感
0.18 µH/ft
阻抗
标称特性阻抗
52 Ohm
电流
最大推荐电流[A]
25ºC条件下每根导体4Amp
电压
非UL额定电压
600 V RMS
温度范围

非UL温度等级

60°C

工作温度范围

-20°C至+60°C

机械特性

线缆毛重

50 lb/1000ft

最大拉伸张力

98磅

最小弯曲半径/短轴

2.63英寸

适用环境和其他计划

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性

适合性 - 室内

阻燃性,LS0H,毒性测试

UL阻燃性

VW-1

静压室/非静压室

静压室(是/否)

相关零件编号

脚注

C——采用木线盘收线。

历史

更新和修订

修订编号:0.378 修订日期:2025年02月03日

零件编号
货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8402 001500 棕色 线盘 500 ft 612825206101
8402 001U1000 棕色 非盘绕式 1,000 ft 612825206149