产品编号: 8403

麦克风线缆, 3 C #20绞合TC, Rayon人造丝和90%TC编织, PVC护套

麦克风线缆, 3导体20AWG(19x32)镀锡铜(高导电率), PE绝缘, Rayon人造丝编织, 90%镀锡铜编织屏蔽, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

低频麦克风或乐器;平衡模拟音频

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
导体 3 20AWG 19x32 TC——镀锡铜(高导电率)

绝缘

元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标
导体 PE - 聚乙烯 0.016 in(0.41 mm) 0.069 in(1.8 mm) 透明,黑色,红色

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率
编织 Rayon® 90%
编织 镀锡铜(TC) 90%

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.033 in(0.84 mm) 0.244 in(6.20 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.244 in(6.20 mm)

电气设备

元件 标称导体DCR 导体到导体标称电容 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容 最大电流
导体 10.2 Ohm/1000ft 25 pF/ft (82 pF/m) 45 pF/ft (150 pF/m) 25°C时每根导体3.1 Amp

电压

额定电压
600 V

温度

运行
-20°C至+80°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
2.4 in(61 mm) 2.4 in(61 mm)

最大拉伸张力

111 lb (50.3 kg)

线缆毛重

41 lb/1000ft

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

VW-1

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.465 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.465 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8403 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825206170 C
8403 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825206156 C