产品编号: 8406

麦克风线缆, 3导体24AWG, TC

24AWG绞合(45x40)TC合金导体, EPDM橡胶绝缘, 导电织物缠绕(100%覆盖), TC编织屏蔽(60%覆盖率), 棉质螺旋缠绕, EPDM橡胶护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

低频麦克风或乐器;平衡模拟音频

导体

AWG 绞合 材料 标称直径 导体数量
24 45x40 TCA - 镀锡铜合金 0.024英寸 3

导体数

3

绝缘

材料 标称直径 标称壁厚
EPDM - 三元乙丙橡胶 0.065英寸 0.016英寸

颜色表

编号 颜色
1 黑色
2 红色
3 白色

外屏蔽

类型 层级 材料 覆盖率[%]
屏蔽胶带 1 织物(导电) 100%
编织 2 镀锡铜(TC) 60%
3

外层护套

材料 标称直径 标称壁厚 隔离层材料
EPDM - 三元乙丙橡胶 0.223英寸 0.025英寸 棉质螺旋缠绕

导体DCR

标称导体DCR 标称导体DCR导体电阻 标称外屏蔽DCR
28.7 Ohm/1000ft 28.7 Ohm/1000ft 11.38 Ohm/1000ft

电容

导体到导体标称电容 导体到其他导体或屏蔽的标称电容
30 pF/ft 55 pF/ft

电流

最大推荐电流[A]
25ºC条件下每根导体2.2Amp

电压

UL额定电压
300 V RMS

非UL温度等级

90°C

工作温度范围

-40°C至+90°C

线缆毛重

33 lb/1000ft

最大拉伸张力

67磅

最小弯曲半径/短轴

2.25英寸

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟CE标志

适合性 - 室内

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.392 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.392 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8406 010100 黑色 线盘 100 ft 612825206248
8406 010500 黑色 线盘 500 ft 612825206255