产品编号: 8407

麦克风线缆, 星绞四线组, 4 C #16绞合TC, Rayon人造丝和85%TC编织, 棉质螺旋缠绕, CPE护套

麦克风线缆, 星绞四线组, 4导体16AWG(65x34)镀锡铜(高导电率), EPDM绝缘, Rayon®编织, 85%镀锡铜编织屏蔽, 棉质螺旋缠绕, CPE护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

低频麦克风或乐器;平衡模拟音频;低噪声,适用于高EMI环境

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
导体 4 16AWG 65x34 TC——镀锡铜(高导电率)

绝缘

元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标
导体 EPDM - 三元乙丙橡胶 0.031 in(0.79 mm) 0.12 in(3.0 mm) 黑色,白色,红色,绿色

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率
编织 Rayon® 20%
编织 镀锡铜(TC) 85%

外层护套

隔离层 材料 标称厚度 标称直径
棉质螺旋缠绕 CPE——氯化聚乙烯 0.043 in(1.1 mm) 0.416 in(10.6 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.416 in(10.6 mm)

电气设备

元件 标称导体DCR 导体到导体标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度 最大电流
导体 4 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 44 Ohm 52% 25°C条件下每根导体5.6Amp

电压

额定电压
600 V

温度

运行
-30°C至+60°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
4.1 in(100 mm) 4.1 in(100 mm)

最大拉伸张力

162 lb (73.5 kg)

线缆毛重

111 lb/1000ft

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

VW-1

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

四线连接方式:黑线和红线(或彼此直接相对的线)相连形成一根导体,然后以相同方式连接白线和绿线(或剩余线)形成第二根导体。

更新和修订

修订编号:0.509 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.509 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8407 010100 黑色 线盘 100 ft 612825206262
8407 010250 黑色 线盘 250 ft 612825206279 C