致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 8408
麦克风线缆, 2导线16AWG绞合(65x34)高导镀锡铜导线, EPDM橡胶绝缘, 人造纤维编织, 镀锡铜编织屏蔽(85%覆盖率), 棉质缠绕, CSPE-氯磺化聚乙烯重型护套
适合应用
坚固, 可部署的麦克风,用于演播室或直播演出;平衡模拟音频
最大拉伸张力
150 lb(68 kg)
线缆毛重
93 lb/1000ft
环境适应性
室内(非立管或静压室等级),室内
阻燃性/遇火反应
VW-1
欧洲指令合规性
欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
更新和修订
修订编号:0.466 修订日期:2025年02月03日