8412

麦克风线缆, 2 C #20绞合TC, Rayon人造丝和85%TC编织, 棉质螺旋缠绕, EPDM护套

...
麦克风线缆, 2导体20AWG(26x34)镀锡铜(高导电率), EPDM绝缘, Rayon®编织, 85%镀锡铜编织屏蔽, 棉质螺旋缠绕, EPDM护套
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

坚固, 可部署的麦克风,用于演播室或直播演出;平衡模拟音频

构造详情
导体
元件 元件数 尺寸 绞合 材料
导体 2 20AWG 26x34 TC——镀锡铜(高导电率)
绝缘
元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标
导体 EPDM - 三元乙丙橡胶 0.023 in(0.58 mm) 0.083 in(2.1 mm) 白色,黑色
外屏蔽
屏蔽类型 材料 覆盖率
编织 Rayon® 85%
编织 镀锡铜(TC) 85%
外层护套
隔离层 材料 标称厚度 标称直径
棉质螺旋缠绕 EPDM - 三元乙丙橡胶 0.035 in(0.89 mm) 0.262 in(6.65 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.262 in(6.65 mm)

电气特性
电气设备
元件 标称导体DCR 导体到导体标称电容 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容 标称特性阻抗 最大电流
导体 10.6 Ohm/1000ft 33 pF/ft (110 pF/m) 58 pF/ft (190 pF/m) 67 Ohm 25°C条件下每根导体4Amp
电压
额定电压
600 V
机械特性
温度
运行
-50°C至+90°C
弯曲半径
静态最小值 安装最小值
2.6 in(66 mm) 2.6 in(66 mm)

最大拉伸张力

100 lb(45 kg)

线缆毛重

44 lb/1000ft

标准与合规性

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

欧洲指令合规性

欧盟CE标志,欧盟指令2011/65/EU (RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

静压室编号

8412P

历史

更新和修订

修订编号:0.521 修订日期:2024年02月15日

零件编号
货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8412 010100 黑色 线盘 100 ft 612825206361
8412 010250 黑色 线盘 250 ft 612825206385
8412 010500 黑色 线盘 500 ft 612825206330 C
8412 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825396987
8412 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825206378 C
8412 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825206347
8412 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825206354 C
8412 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825206316 C
8412 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825206323 C