Call us: 800.Belden1
Choose your location
Please note product availability varies by region.
Belden Platform
适合应用
音频, 模拟音频, 麦克风
最大拉伸张力
68 lb(31 kg)
线缆毛重
35 lbs/1000ft (52 kg/km)
环境适应性
室外——架空,室内,架空——仅黑色,承力吊索支撑
阻燃性/遇火反应
NFPA 262, FT6
CPR合规性
CPR Euroclass:Eca
NEC/UL合规性
CMP
CEC / C(UL)合规性
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)
英国监管合规性
UKCA标识
非静压室编号
8412
更新和修订
修订编号:0.216 修订日期:2024年02月15日
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。