产品编号: 8422

麦克风线缆, 2 C #22绞合TC, 85%TC编织, 棉质编织, PVC护套

麦克风线缆, 2导体22AWG(16x34)镀锡铜(高导电率), PE绝缘, 85%镀锡铜编织屏蔽, 棉质编织, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

低频麦克风或乐器;平衡模拟音频;低噪声,适用于高EMI环境

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
导体 2 22AWG 16x34 TC——镀锡铜(高导电率)

绝缘

元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标
导体 PE - 聚乙烯 0.021 in(0.53 mm) 0.072 in(1.8 mm) 透明,黑色

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率
编织 棉质 85%
编织 镀锡铜(TC) 85%

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.029 in(0.74 mm) 0.231 in(5.87 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.231 in(5.87 mm)

电气设备

元件 标称导体DCR 导体到导体标称电容 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容 标称特性阻抗 最大电流
导体 15.9 Ohm/1000ft 18 pF/ft (59 pF/m) 32 pF/ft (100 pF/m) 90 Ohm 25°C时每根导体2.9 Amp

电压

额定电压
1000 V

温度

运行
-40°C至+80°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
2.3 in(58 mm) 2.3 in(58 mm)

最大拉伸张力

93 lb(42 kg)

线缆毛重

30 lb/1000ft

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

DOS#: 16120-880912-2018

更新和修订

修订编号:0.503 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.503 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8422 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825206521 C
8422 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825206545 C
8422 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825206552