产品编号: 8423

麦克风线缆, 3 C #20绞合TC, Rayon人造丝和85%TC编织, 棉质螺旋缠绕, EPDM护套

麦克风线缆, 3导体20AWG(26x34)镀锡铜(高导电率), EPDM绝缘, Rayon®编织, 85%镀锡铜编织屏蔽, 棉质螺旋缠绕, EPDM护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

坚固, 可部署的麦克风,用于演播室或直播演出;平衡模拟音频

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
导体 3 20AWG 26x34 TC——镀锡铜(高导电率)

绝缘

元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标
导体 EPDM - 三元乙丙橡胶 0.023 in(0.58 mm) 0.083 in(2.1 mm) 白色,黑色,红色

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率
编织 Rayon® 83%
编织 镀锡铜(TC) 83%

外层护套

隔离层 材料 标称厚度 标称直径
棉质螺旋缠绕 EPDM - 三元乙丙橡胶 0.040 in(1.0 mm) 0.272 in(6.91 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.272 in(6.91 mm)

电气设备

元件 标称导体DCR 导体到导体标称电容 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容 标称特性阻抗 最大电流
导体 10.2 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 52 Ohm 25°C条件下每根导体4Amp

电压

额定电压
600 V

温度

运行
-50°C至+90°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
2.7 in(69 mm) 2.7 in(69 mm)

最大拉伸张力

88 lb(40 kg)

线缆毛重

53 lb/1000ft

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.513 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.513 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8423 010100 黑色 线盘 100 ft 612825206569
8423 010500 黑色 线盘 500 ft 612825206590
8423 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825206576 C