产品编号: 8428

麦克风线缆, 2导体18AWG, TC

麦克风线缆, 2根导体, 18AWG绞合(41x34)高导TC导体, EPDM橡胶绝缘, 人造纤维编织, TC编织屏蔽(85%覆盖率), 棉质缠绕, CPE护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

坚固, 可部署的麦克风,用于演播室或直播演出;平衡模拟音频

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
导体 2 18 41x34 TC——镀锡铜(高导电率)

绝缘

元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标
导体 EPDM - 三元乙丙橡胶 0.0235 in(0.597 mm) 0.1 in(2.5 mm) 白色,黑色

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率
编织 Rayon® 85%
编织 镀锡铜(TC) 85%

外层护套

隔离层 材料 标称厚度 标称直径
棉质螺旋缠绕 CPE——氯化聚乙烯 0.030 in(0.76 mm) 0.29 in(7.4 mm)

电气设备

元件 标称导体DCR 导体到导体标称电容 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容 标称特性阻抗 最大电流
导体 6.8 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 50 Ohm 25ºC条件下每根导体5.2Amp

电压

额定电压
600 V

温度

运行
-30°C至+60°C

最大拉伸张力

138 lb (62.6 kg)

线缆毛重

54 lb/1000ft

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.450 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.450 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8428 010100 黑色 线盘 100 ft 612825206880
8428 010500 黑色 线盘 500 ft 612825206866 C
8428 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825206989
8428 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825206897 C