产品编号: 9397

麦克风线缆, 2导体24AWG, 裸铜

24AWG绞合(105x44)高导裸铜导体, PVC绝缘, 双裸铜螺旋屏蔽(95%覆盖), PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

坚固, 可部署的麦克风,用于演播室或直播演出;平衡模拟音频

导体

AWG 绞合 材料 标称直径 导体数量
24 105x44 BC——裸铜(高导电率) 0.024英寸 2

导体数

2

绝缘

材料 标称直径 标称壁厚
PVC - 聚氯乙烯 0.048英寸 0.012英寸

外屏蔽

类型 材料 覆盖率[%]
螺旋缠绕/屏蔽 裸铜(BC) 95%

外层护套

材料 标称直径 标称壁厚
PVC - 聚氯乙烯 0.176英寸 0.031英寸

导体DCR

标称导体DCR 标称导体DCR导体电阻
24.6 Ohm/1000ft 24.6 Ohm/1000ft

电容

导体到导体标称电容 导体到其他导体或屏蔽的标称电容
47.3 pF/ft 110 pF/ft

电感

标称电感
0.19 µH/ft

阻抗

标称特性阻抗
47 Ohm

电流

最大推荐电流[A]
25ºC条件下每根导体3.36Amp

电压

非UL额定电压
300 V RMS

非UL温度等级

80°C

工作温度范围

-20°C至+80°C

线缆毛重

22 lb/1000ft

最大拉伸张力

10磅

最小弯曲半径/短轴

1.75英寸

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性 - 室内

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.383 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.383 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9397 B59500 黑色、哑光 线盘 500 ft 612825239949
9397 B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825239932