9399

麦克风线缆, 2导体24AWG, TC

...
24AWG绞合(45x40)裸铜合金导线, EPDM橡胶绝缘, 导电织物缠绕(100%覆盖), TC编织屏蔽(65%覆盖率), 棉质螺旋, EPDM护套
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

坚固, 可部署的麦克风,用于演播室或直播演出;平衡模拟音频

物理特性(总体)
导体
AWG 绞合 材料 标称直径 导体数量
24 45x40 BCA - 裸铜合金 0.024英寸 2

导体数

2

绝缘
材料 标称直径 标称壁厚
EPDM - 三元乙丙橡胶 0.064英寸 0.02英寸
外屏蔽
类型 层级 材料 覆盖率[%]
屏蔽胶带 1 织物(导电) 100%
编织 2 镀锡铜(TC) 65%
螺旋缠绕/屏蔽 3 棉质
外层护套
材料 标称直径 标称壁厚
EPDM - 三元乙丙橡胶 0.2英寸 0.02英寸
电气特性
导体DCR
标称导体DCR 标称导体DCR导体电阻 标称外屏蔽DCR
28.7 Ohm/1000ft 28.7 Ohm/1000ft 11.38 Ohm/1000ft
电容
导体到导体标称电容 导体到其他导体或屏蔽的标称电容
30 pF/ft 55 pF/ft
电感
标称电感
0.019 µH/ft
阻抗
标称特性阻抗
55 Ohm
电流
最大推荐电流[A]
25ºC条件下每根导体2.2Amp
电压
非UL额定电压
300 V RMS
温度范围

非UL温度等级

90°C

工作温度范围

-40°C至+90°C

机械特性

线缆毛重

25 lb/1000ft

最大拉伸张力

48磅

最小弯曲半径/短轴

2英寸

适用环境和其他计划

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令合规性

欧盟CE标志

适合性

适合性 - 室内

静压室/非静压室

静压室(是/否)

相关零件编号

脚注

C——采用木线盘收线。

历史

更新和修订

修订编号:0.379 修订日期:2024年02月15日

零件编号
货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9399 001500 棕色 线盘 500 ft 612825252559