9452

麦克风线缆, 2C #24绞合TC, 降噪胶带, O/A箔, PVC护套

...
麦克风线缆, 2导体24AWG(19x36)镀锡铜(高导电率), PE绝缘, 降噪胶带, 总体Beldfoil®屏蔽, PVC护套

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

低频麦克风或乐器;平衡模拟音频;低噪声,适用于高EMI环境

构造详情
导体
元件 元件数 尺寸 绞合 材料
导体 2 24AWG 19x36 TC——镀锡铜(高导电率)
绝缘
元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标 备注
导体 PE - 聚乙烯 0.008 in(0.20 mm) 0.04 in(1.0 mm) 黑,红 HDPE
外屏蔽
屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 织物(导电) 100% 24 AWG (19x36) TC
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100%
外层护套
材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.020 in(0.51 mm) 0.135 in(3.43 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.135 in(3.43 mm)

电气特性
电气设备
元件 标称导体DCR 导体到导体标称电容 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容 标称特性阻抗 最大电流
导体 28.8 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 58 pF/ft (190 pF/m) 56 Ohm 25°C时每根导体2.8 Amp
电压
UL额定电压 额定电压
200 V 200 V
机械特性
温度
运行
-40°C至+75°C
弯曲半径
静态最小值 安装最小值
1.6 in(41 mm) 1.6 in(41 mm)

最大拉伸张力

29 lb(13 kg)

线缆毛重

11 lb/1000ft

标准与合规性

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

历史

更新和修订

修订编号:0.475 修订日期:2025年02月03日

零件编号
货号 颜色 收起类型 长度 UPC
9452 010500 黑色 线盘 500 ft 612825253174
9452 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825254027
9452 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825253204
9452 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825253181