麦克风线缆

Belden麦克风线缆提供多种高性能模拟和数字选项,能够承受长时间处理和使用, 以及适用于恶劣环境的可部署电缆。Belden还提供具有特殊选项的各种电缆, 如小直径, 高柔韧性和拉力高达 250 磅。

特点与优势

  • 性能高超:我们的麦克风线缆采用高传导铜制作而成
  • 持续使用:EPDM橡胶护套柔韧耐久
  • 减轻失真:线缆具备低电容特性
类型 尺寸 零件编号 技术数据
星绞四线组 28AWG 1804A产品详情
26AWG 1172A产品详情
24AWG 1192A产品详情
8404产品详情
20AWG 8424产品详情
16AWG 8407产品详情
耐用型 24AWG 8413产品详情
9399产品详情
20AWG 8412产品详情
1776产品详情
8402产品详情
18AWG 8428产品详情
16AWG 8408产品详情
三导体 24AWG 9398产品详情
8406产品详情
8403产品详情
20AWG 8423产品详情
数字信号、低电容 26AWG 2221产品详情
24AWG 1800F产品详情
其他种类 24AWG 9397产品详情
1812A产品详情
1813A产品详情
9452产品详情
22AWG 8422产品详情
20AWG 8412P产品详情
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品
资源

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。