产品编号: 4505ANH

12 GHz同轴线缆, 4K UHD精密视频同轴线缆, RG-59, 75 Ohm, 20 AWG实心, CMG-LS

12 GHz同轴线缆, 4K超高清精密视频线, RG-59, 75 Ohm, 20 AWG 实心 .032" 裸铜包钢导体, 充气泡沫HDPE绝缘, Duofoil® 粘合到芯 + 镀锡铜编织屏蔽层(95% 覆盖率), LSZH护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P

导体

AWG 绞合 材料 标称直径 同轴线缆数
20 实心 SC - 镀银铜 0.032英寸 1

绝缘

材料 标称直径
PE——聚乙烯(泡沫) 0.145英寸

表格说明

充气

外屏蔽

类型 层级 材料 材料商品名称 覆盖率[%]
屏蔽胶带 1 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
编织 2 镀锡铜(TC) 95%

外层护套

材料 标称直径
LSZH - 低烟无卤(阻燃) 0.236英寸

导体DCR

标称导体DCR
10.2 Ohm/1000ft

电容

导体到屏蔽标称电容
16.1 pF/ft

电感

标称电感
0.107 µH/ft

阻抗

标称特性阻抗
75 Ohm

回波损耗

频率[MHz] 最低回波损耗(RL)
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB

高频(标称/典型)

频率[MHz] 标称插入损耗
1 MHz 0.30 dB/100ft
3.58 MHz 0.60 dB/100ft
5 MHz 0.63 dB/100ft
6 MHz 0.69 dB/100ft
7 MHz 0.74 dB/100ft
10 MHz 0.90 dB/100ft
12 MHz 0.91 dB/100ft
25 MHz 1.30 dB/100ft
55 MHz 1.98 dB/100ft
67.5 MHz 2.05 dB/100ft
71.5 MHz 2.1 dB/100ft
88.5 MHz 2.2 dB/100ft
100 MHz 2.3 dB/100ft
135 MHz 2.7 dB/100ft
143 MHz 2.8 dB/100ft
180 MHz 3.1 dB/100ft
270 MHz 3.8 dB/100ft
360 MHz 4.4 dB/100ft
540 MHz 5.5 dB/100ft
720 MHz 6.4 dB/100ft
750 MHz 6.5 dB/100ft
1000 MHz 7.6 dB/100ft
1500 MHz 9.3 dB/100ft
2000 MHz 10.8 dB/100ft
2250 MHz 11.5 dB/100ft
3000 MHz 13.4 dB/100ft
4500 MHz 16.7 dB/100ft
6000 MHz 19.7 dB/100ft
12000 MHz 28.7 dB/100ft

延迟

标称延迟 标称传播速度 (VP) [%]
1.22 ns/ft 83%

电压

UL额定电压
300 V RMS

电气特性说明

回波损耗:固定桥和终端

UL温度等级

75°C

工作温度范围

-30°C至+75°C

抗紫外线

线缆毛重

31 lb/1000ft

最大拉伸张力

52磅

最小弯曲半径/短轴

2.5英寸

NEC/(UL) 合规性

CMG-LS

CEC/C(UL) 合规性

CMG

CPR Euroclass

Dca-s1,d1,a1

RG型

59

环境空间

室内/户外 - Euroclass Eca

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

适合性 - 架空

是 - 只有黑色且由承力吊索支撑

适合性 - 埋设

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

适合性 - 户外

是 - 仅黑色

CSA阻燃性

FT4

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

静压室(是/否)

非静压室编号

4505R

备注

打印图例包括连续视频长度标记。

更新和修订

修订编号:0.166 修订日期:2024年04月29日

更新和修订

修订编号:0.166 修订日期:2024年04月29日

零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
4505ANH G751000 水蓝色 线盘 1,000 ft 612825437307
4505ANH G751640 水蓝色 线盘 1,640 ft 612825437352
4505ANH G753280 水蓝色 线盘 3,280 ft 612825437413
4505ANH G0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825437345
4505ANH G0101640 黑色 线盘 1,640 ft 612825437406
4505ANH G0103280 黑色 线盘 3,280 ft 612825437451
4505ANH G0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825437321
4505ANH G0061640 浅蓝色 线盘 1,640 ft 612825437383
4505ANH G0063280 浅蓝色 线盘 3,280 ft 612825437437
4505ANH N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825437314
4505ANH N3U1640 军绿 线盘 1,640 ft 612825437376
4505ANH N3U3280 军绿 线盘 3,280 ft 612825437420
4505ANH G0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825437338
4505ANH G0071640 紫色 线盘 1,640 ft 612825437390
4505ANH G0073280 紫色 线盘 3,280 ft 612825437444