产品编号: 4694ANH

12 GHz同轴线缆, 4K UHD精密视频同轴线缆, RG-6/U型, 75 Ohm, 18 AWG实心, CMG-LS

12 GHz同轴线缆, 4K超高清精密视频线, RG-6/U型, 75 Ohm, 18 AWG 实心 .040" 裸铜包钢导体, 充气泡沫HDPE绝缘, Duofoil® 粘合到芯 + 镀锡铜编织屏蔽层(95% 覆盖率), LSZH护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P

导体

元件数 尺寸 绞合 标称直径 材料
1 18AWG 实心 0.040英寸 SC - 镀银铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.180 in(4.57 mm) 白色

表格说明

充气

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%

外层护套

材料 标称直径
LSZH - 低烟无卤(阻燃) 0.274 in(6.96 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.274 in(6.96 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.23 dB/100ft
3.58 MHz 0.44 dB/100ft
5 MHz 0.51 dB/100ft
6 MHz 0.56 dB/100ft
7 MHz 0.59 dB/100ft
10 MHz 0.70 dB/100ft
12 MHz 0.75 dB/100ft
25 MHz 1.04 dB/100ft
55 MHz 1.45 dB/100ft
67.5 MHz 1.58 dB/100ft
71.5 MHz 1.62 dB/100ft
88.5 MHz 1.78 dB/100ft
100 MHz 1.89 dB/100ft
135 MHz 2.10 dB/100ft
143 MHz 2.16 dB/100ft
180 MHz 2.44 dB/100ft
270 MHz 2.97 dB/100ft
360 MHz 3.45 dB/100ft
540 MHz 4.30 dB/100ft
720 MHz 5.00 dB/100ft
750 MHz 5.10 dB/100ft
1000 MHz 5.90 dB/100ft
1500 MHz 7.30 dB/100ft
2000 MHz 8.50 dB/100ft
2250 MHz 9.10 dB/100ft
3000 MHz 10.6 dB/100ft
4500 MHz 13.2 dB/100ft
6000 MHz 15.5 dB/100ft
12000 MHz 23.0 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 2.8 Ohm/1000ft (9.2 Ohm/km) 15.9 pF/ft (52.2 pF/m) 75 Ohm 85%

电压

UL额定电压
300 V RMS

电气特性说明

回波损耗:固定桥和终端

温度

UL温度 运行
75°C -30°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
2.75 in(69.9 mm) 2.75 in(69.9 mm)

最大拉伸张力

69 lb(31 kg)

线缆毛重

41 lb/1000ft

环境适应性

室内 - 符合Euroclass Dca标准,室内,架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4荷载,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1; CPR UKCA 类别:Dca-s1,d1,a1

NEC/UL合规性

800条款,CMG-LS

CEC / C(UL)合规性

CMG-LS

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

静压室编号

4694P

非静压室编号

4694R

备注

打印图例包括顺序长度计数标记。//(1)RG类型:Stibo内为6,但在BPCS内不存在。(2)导体1的元件数:Stibo内为空白,现在转为1。(3)导体1的尺寸:Stibo内为18,现在转为18AWG(4)颜色图表1 01的颜色:Stibo内为空白,现在转为白色(5)外屏蔽1 1的材料:Stibo内为三层复合(铝+聚乙烯+铝),但在BPCS内显示为(EAA+铝+聚乙烯+铝)(6)外屏蔽表注:Stibo内为空白,现在转为拼接带(7)线缆直径(标称):Stibo内为空白,现在转为0.274 in

更新和修订

修订编号:0.190 修订日期:2024年04月29日

更新和修订

修订编号:0.190 修订日期:2024年04月29日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
4694ANH G751000 水蓝色 线盘 1,000 ft 612825437369
4694ANH G751640 水蓝色 线盘 1,640 ft 612825437208
4694ANH G753280 水蓝色 线盘 3,280 ft 612825437253
4694ANH G0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825437185
4694ANH G0101640 黑色 线盘 1,640 ft 612825437246
4694ANH G0103280 黑色 线盘 3,280 ft 612825437291
4694ANH G0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825437178
4694ANH G0061640 浅蓝色 线盘 1,640 ft 612825437222
4694ANH G0063280 浅蓝色 线盘 3,280 ft 612825437277
4694ANH N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825437161
4694ANH N3U1640 军绿 线盘 1,640 ft 612825437215
4694ANH N3U3280 军绿 线盘 3,280 ft 612825437260
4694ANH G0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825437192
4694ANH G0071640 紫色 线盘 1,640 ft 612825437239
4694ANH G0073280 紫色 线盘 3,280 ft 612825437284