产品编号: 4694F

12 GHz同轴线缆, 4K超高清精密视频线同轴电缆, RG-6/U型, 75 Ohm, 18AWG实心SC, CM

12 GHz同轴线缆, 4K超高清精密视频线, RG-6/U型, 75 Ohm, 18 AWG 实心 .040" 裸铜包钢导体, 充气泡沫HDPE绝缘, 双镀锡铜编织屏蔽(各 95% 覆盖率), CM, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P

RG型

6

导体

元件数 尺寸 绞合 标称直径 材料
1 18AWG 实心 0.040英寸 SC - 镀银铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.180 in(4.57 mm) 白色

表格说明

充气

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 覆盖率
1 编织 镀锡铜(TC) 95%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.276 in(7.01 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.276 in(7.01 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.19 dB/100ft
3.58 MHz 0.37 dB/100ft
5 MHz 0.45 dB/100ft
6 MHz 0.49 dB/100ft
7 MHz 0.53 dB/100ft
10 MHz 0.63 dB/100ft
12 MHz 0.69 dB/100ft
25 MHz 1.01 dB/100ft
55 MHz 1.52 dB/100ft
67.5 MHz 1.70 dB/100ft
71.5 MHz 1.75 dB/100ft
88.5 MHz 1.96 dB/100ft
100 MHz 2.09 dB/100ft
135 MHz 2.45 dB/100ft
143 MHz 2.52 dB/100ft
180 MHz 2.86 dB/100ft
270 MHz 3.56 dB/100ft
360 MHz 4.17 dB/100ft
540 MHz 5.25 dB/100ft
720 MHz 6.18 dB/100ft
750 MHz 6.32 dB/100ft
1000 MHz 7.44 dB/100ft
1500 MHz 9.39 dB/100ft
2000 MHz 11.09 dB/100ft
2250 MHz 11.87 dB/100ft
3000 MHz 14.09 dB/100ft
4500 MHz 18.04 dB/100ft
6000 MHz 21.71 dB/100ft
12000 MHz 40.53 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 1.5 Ohm/1000ft (4.9 Ohm/km) 15.9 pF/ft (52.2 pF/m) 75 Ohm 85%

电压

UL额定电压
300 V RMS

电气特性说明

回波损耗:固定桥和终端

温度

UL温度 运行
75°C -30°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
2.75 in(69.9 mm) 2.75 in(69.9 mm)

最大拉伸张力

80 lb(36 kg)

线缆毛重

48 lb/1000ft

环境适应性

室内,室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

打印图例包括顺序长度计数标记。// (1)导体1的元件数:1(之前为空白)(2)导体1的尺寸:18 AWG(之前为空白)(3)标称直径:0.0427in(之前为0.040in)(4)颜色图表01的颜色:白色(之前为空白)(5)外屏蔽1 1的层数:1(之前为空白)(6)外屏蔽1 2的覆盖率:94%(之前为95%)(7)外屏蔽1 2的层数:1(之前为空白)(8)外屏蔽1 2的覆盖率:93%(之前为95%)(9)线缆直径(标称):0.276in(之前为空白)(10)线缆毛重:48 lbs/1000ft(之前为49 lbs/1000ft)

更新和修订

修订编号:0.183 修订日期:2024年03月27日

更新和修订

修订编号:0.183 修订日期:2024年03月27日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
4694F B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825424895
4694F B595000 黑色、哑光 线盘 5,000 ft 612825424970
4694F G7X1000 蓝色,哑光 线盘 1,000 ft 612825424925
4694F G7W1000 绿色,哑光 线盘 1,000 ft 612825424918
4694F G8L1000 橙色,哑光 线盘 1,000 ft 612825424949
4694F G7V1000 红色,哑光 线盘 1,000 ft 612825424901
4694F Z4B1000 紫色 线盘 1,000 ft 612825424963
4694F G7Y1000 白色,哑光 线盘 1,000 ft 612825424932
4694F G8M1000 黄色,哑光 线盘 1,000 ft 612825424956