产品编号: 4731P

12 GHz同轴线缆, 4K UHD精密视频同轴线缆, RG-11/U型, 75 Ohm, 14AWG(实心)TC, CMP

12 GHz, 4K UHD精密视频同轴线缆, 75欧姆RG11型14 AWG实心镀银铜导体, 泡沫FEP缆芯, Duofoil®粘合缆芯+95%镀锡铜编织层+Duofoil®, CMP, PVDF护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P

RG型

11

导体

元件数 尺寸 绞合 标称直径 材料
1 14AWG 实心 0.064英寸 SC - 镀银铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) 0.274 in(6.96 mm) 白色

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duobond® II 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%
3 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%

外层护套

材料 标称直径
PVDF - 聚偏二氟乙烯 0.348 in(8.84 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.348 in(8.84 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.16 dB/100ft
3.58 MHz 0.31 dB/100ft
5 MHz 0.36 dB/100ft
6 MHz 0.39 dB/100ft
7 MHz 0.41 dB/100ft
10 MHz 0.48 dB/100ft
12 MHz 0.52 dB/100ft
25 MHz 0.71 dB/100ft
55 MHz 1.03 dB/100ft
67.5 MHz 1.13 dB/100ft
71.5 MHz 1.16 dB/100ft
88.5 MHz 1.29 dB/100ft
100 MHz 1.36 dB/100ft
135 MHz 1.57 dB/100ft
143 MHz 1.62 dB/100ft
180 MHz 1.82 dB/100ft
270 MHz 2.28 dB/100ft
360 MHz 2.70 dB/100ft
540 MHz 3.46 dB/100ft
720 MHz 4.15 dB/100ft
750 MHz 4.26 dB/100ft
1000 MHz 5.11 dB/100ft
1500 MHz 6.64 dB/100ft
2000 MHz 8.01 dB/100ft
2250 MHz 8.65 dB/100ft
3000 MHz 10.51 dB/100ft
4500 MHz 13.61 dB/100ft
6000 MHz 16.44 dB/100ft
12000 MHz 25.89 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
6.3 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 2.9 Ohm/1000ft (9.5 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 83%

电压

UL额定电压
300 V RMS

温度

UL温度 运行
125°C -20°C至+125°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
3.5 in(89 mm) 3.5 in(89 mm)

最大拉伸张力

145 lb (65.8 kg)

线缆毛重

66 lb/1000ft

环境适应性

室内 - 静压室室内/户外,室内,户外,耐晒,耐紫外线,架空 - 承力吊索支撑​​​​​​​

阻燃性/遇火反应

NFPA 262, FT6

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMP第 800条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS第2修正案),REACH,欧盟指令2011/65/EU(RoHS2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

非静压室编号

4731R

备注

(1) 导体1的元件数:1 (之前为空白) (2)导体1的尺寸:14 AWG(之前为14)(3)颜色图表1 01的颜色:白色(之前为空白)(4 ) 外屏蔽1 3的覆盖率:100%(之前为空白)(5)线缆直径(标称):0.348 in(之前为空白)(6) 线缆毛重:60 lbs/1000ft(之前为78 lbs/1000ft)

更新和修订

修订编号:0.250 修订日期:2024年04月29日

更新和修订

修订编号:0.250 修订日期:2024年04月29日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
4731P 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825419532