产品编号: 4794RX5

12 GHz 5 同轴电缆, 4K超高清精密视频线, RG-7 系列, 75 Ohm, 16 AWG实心, CMR

12 GHz, 4K超高清精密视频线, RG-7 系列, 75 欧姆5同轴线缆16 AWG实心0.051"镀银铜导体, 充气发泡高密度聚乙烯绝缘, Duofoil® 粘合到磁芯 + 镀锡铜编织屏蔽层(95% 覆盖率)加上Beldfoil®带短路折叠, PVC内外护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080p

导体

AWG 绞合 材料 标称直径 同轴线缆数
16 实心 SC - 镀银铜 0.051英寸 5

绝缘

材料 标称直径
PE——聚乙烯(泡沫) 0.225英寸

表格说明

充气

内屏蔽

类型 层级 材料 材料商品名称 覆盖率[%]
屏蔽胶带 1 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
编织 2 镀锡铜(TC) 95%
屏蔽胶带 3 双层结构(铝+聚乙烯) Beldfoil® 100%

内护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.320英寸

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 1.068英寸

导体DCR

标称导体DCR 外部导体DCR
4.0 Ohm/1000ft 1.9 Ohm/1000ft

电容

导体到屏蔽标称电容
16.0 pF/ft

阻抗

标称特性阻抗
75 Ohm

回波损耗

频率[MHz] 最低回波损耗(RL)
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB

高频(标称/典型)

频率[MHz] 标称插入损耗
1 MHz 0.26 dB/100ft
3.58 MHz 0.43 dB/100ft
5 MHz 0.50 dB/100ft
6 MHz 0.52 dB/100ft
7 MHz 0.55 dB/100ft
10 MHz 0.63 dB/100ft
12 MHz 0.66 dB/100ft
25 MHz 0.88 dB/100ft
55 MHz 1.21 dB/100ft
67.5 MHz 1.31 dB/100ft
71.5 MHz 1.34 dB/100ft
88.5 MHz 1.47 dB/100ft
100 MHz 1.54 dB/100ft
135 MHz 1.75 dB/100ft
143 MHz 1.79 dB/100ft
180 MHz 1.98 dB/100ft
270 MHz 2.47 dB/100ft
360 MHz 2.86 dB/100ft
540 MHz 3.53 dB/100ft
720 MHz 4.09 dB/100ft
750 MHz 4.18 dB/100ft
1000 MHz 4.85 dB/100ft
1500 MHz 5.99 dB/100ft
2000 MHz 6.96 dB/100ft
2250 MHz 7.42 dB/100ft
3000 MHz 8.66 dB/100ft
4500 MHz 10.99 dB/100ft
6000 MHz 12.98 dB/100ft
12000 MHz 19.94 dB/100ft

延迟

标称延迟 标称传播速度 (VP) [%]
1.21 ns/ft 84%

电压

UL额定电压
300 V RMS

电气特性说明

回波损耗:固定桥和终端

工作温度范围

-20°C至+75°C

线缆毛重

438磅

最大拉伸张力

420磅

最小弯曲半径(整体)

10.7英寸

最小弯曲半径(每根同轴电缆)

3.2英寸

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMG

串行型

7

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2000/53/EC (ELV);欧盟指令 2002/96/EC (WEEE);欧盟指令 2003/11/EC (BFR);欧盟指令 2011/65/EU (ROHS II)

欧盟CE标志

欧盟REACH SVHC合规性 (年-月-日)

2019-04-01

适合性 - 架空

是 - 只有黑色且由承力吊索支撑

适合性 - 埋设

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

适合性 - 户外

是 - 仅黑色

UL阻燃性

UL1666竖井

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.114 修订日期:2024年04月29日

更新和修订

修订编号:0.114 修订日期:2024年04月29日

零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
4794RX5 B59CUT 黑色、哑光 线盘
4794RX5 B59500 黑色、哑光 线盘 500 ft 612825443230