产品编号: 4855ANH

12 GHz同轴线缆, 4K UHD精密视频同轴线缆, RG-59迷你型, 75 Ohm, 23AWG(实心)TC, LSZH护套

12 GHz同轴线缆, 4K超高清精密视频线, RG-59迷你型, 75 Ohm, 23 AWG 实心 .023" 裸铜包钢导体, 充气泡沫HDPE绝缘, Duofoil®缆芯粘结 + 镀锡铜编织屏蔽层(95% 覆盖率), LSZH护套

  • 可用性:
    欧洲、中东和非洲 |美洲
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P

导体

元件数 尺寸 绞合 标称直径 材料
1 23AWG 实心 0.023英寸 SC - 镀银铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.102 in(2.59 mm) 白色

表格说明

充气

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%

外层护套

材料 标称直径
LSZH - 低烟无卤(阻燃) 0.159 in(4.04 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.159 in(4.04 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.39 dB/100ft
3.58 MHz 0.78 dB/100ft
5 MHz 0.92 dB/100ft
6 MHz 1 dB/100ft
7 MHz 1.08 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
12 MHz 1.3 dB/100ft
25 MHz 1.8 dB/100ft
55 MHz 2.6 dB/100ft
67.5 MHz 2.83 dB/100ft
71.5 MHz 2.93 dB/100ft
88.5 MHz 3.22 dB/100ft
100 MHz 3.39 dB/100ft
135 MHz 3.84 dB/100ft
143 MHz 4.00 dB/100ft
180 MHz 4.41 dB/100ft
270 MHz 5.44 dB/100ft
360 MHz 6.34 dB/100ft
540 MHz 7.85 dB/100ft
720 MHz 9.09 dB/100ft
750 MHz 9.28 dB/100ft
1000 MHz 10.8 dB/100ft
1500 MHz 13.2 dB/100ft
2000 MHz 15.3 dB/100ft
2250 MHz 16.3 dB/100ft
3000 MHz 19.0 dB/100ft
4500 MHz 23.6 dB/100ft
6000 MHz 27.7 dB/100ft
12000 MHz 41.2 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
19.7 Ohm/1000ft (64.6 Ohm/km) 3.9 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 82%

电压

额定电压
300 V RMS

电气特性说明

回波损耗:固定桥和终端

温度

UL温度 运行
75°C -30°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
1.59 in(40.4 mm) 1.59 in(40.4 mm)

最大拉伸张力

40 lb(18 kg)

线缆毛重

17 lb/1000ft

环境适应性

室内 - 符合Euroclass Dca标准,室内,架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑

CPR合规性

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1; CPR UKCA 类别:Dca-s1,d1,a1

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

打印图例包括连续视频长度标记。

更新和修订

修订编号:0.198 修订日期:2024年04月29日

更新和修订

修订编号:0.198 修订日期:2024年04月29日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
4855ANH G753280 水蓝色 线盘 100 m 612825443452
4855ANH G751000 水蓝色 线盘 305 m 612825443353
4855ANH G751640 水蓝色 线盘 500 m 612825443407
4855ANH G0103280 黑色 线盘 100 m 612825443490
4855ANH G0101000 黑色 线盘 305 m 612825443391
4855ANH G0101640 黑色 线盘 500 m 612825443445
4855ANH G0063280 蓝色 线盘 100 m 612825443476
4855ANH G0061000 蓝色 线盘 305 m 612825443377
4855ANH G0061640 蓝色 线盘 500 m 612825443421
4855ANH N3U3280 绿色 线盘 100 m 612825443469
4855ANH N3U1000 绿色 线盘 305 m 612825443360
4855ANH N3U1640 绿色 线盘 500 m 612825443414
4855ANH G0071000 紫色 线盘 305 m 612825443384
4855ANH G0071640 紫色 线盘 500 m 612825443438