产品编号: 4855P

12 GHz同轴线缆, 4K UHD精密视频同轴线缆, 迷你RG59, 75 Ohm, 23AWG(实心)TC, CMP

12 GHz, 4K UHD精密视频同轴线缆, 75 Ohm Mini RG-59 Type 23 AWG 实心镀银铜导体, 泡沫FEP缆芯, Duofoil®; 95% 镀锡铜编织, CMP, Flamarrest®护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P

RG型

迷你59

导体

元件数 尺寸 绞合 标称直径 材料
1 23AWG 实心 0.023英寸 SC - 镀银铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) 0.102 in(2.59 mm) 白色

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duobond® 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.159 in(4.04 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.159 in(4.04 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.39 dB/100ft
3.58 MHz 0.78 dB/100ft
5 MHz 0.91 dB/100ft
6 MHz 1.00 dB/100ft
7 MHz 1.07 dB/100ft
10 MHz 1.26 dB/100ft
12 MHz 1.37 dB/100ft
25 MHz 1.91 dB/100ft
55 MHz 2.72 dB/100ft
67.5 MHz 2.99 dB/100ft
71.5 MHz 3.06 dB/100ft
88.5 MHz 3.38 dB/100ft
100 MHz 3.58 dB/100ft
135 MHz 4.13 dB/100ft
143 MHz 4.25 dB/100ft
180 MHz 4.75 dB/100ft
270 MHz 5.86 dB/100ft
360 MHz 6.85 dB/100ft
540 MHz 8.58 dB/100ft
720 MHz 10.11 dB/100ft
750 MHz 10.34 dB/100ft
1000 MHz 12.17 dB/100ft
1500 MHz 15.25 dB/100ft
2000 MHz 17.94 dB/100ft
2250 MHz 19.17 dB/100ft
3000 MHz 22.65 dB/100ft
4500 MHz 28.71 dB/100ft
6000 MHz 33.96 dB/100ft
12000 MHz 50.95 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
23.7 Ohm/1000ft 3.5 Ohm/1000ft (11 Ohm/km) 16.6 pF/ft (54.5 pF/m) 75 Ohm 80%

电压

UL额定电压
300 V RMS

电气特性说明

回波损耗:固定桥和终端

温度

UL温度 运行
75°C -20°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
1.5 in(38 mm) 1.5 in(38 mm)

最大拉伸张力

40 lb(18 kg)

线缆毛重

20 lb/1000ft

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262, FT6

NEC/UL合规性

CMP第 800条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟CE标志、REACH、欧盟指令2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

非静压室编号

4855R

更新和修订

修订编号:0.264 修订日期:2024年04月29日

更新和修订

修订编号:0.264 修订日期:2024年04月29日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
4855P 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825419785
4855P 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825419761
4855P 0051000 绿色 线盘 1,000 ft 612825419754
4855P 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825419747
4855P 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825419730
4855P 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825419778