产品编号: 4855RX5

4K UHD 5同轴线缆,适用于12G-SDI, 75 Ohm, 迷你RG59, 23AWG(实心)TC, 箔 + 95% TC编织, PVC护套, CMR

12 GHz, 4K超高清精密视频线, 迷你RG59, 75 欧姆5同轴线缆23 AWG实心0.023"镀银铜导体, 充气发泡高密度聚乙烯绝缘, Duofoil®缆芯粘结 + 镀锡铜编织屏蔽层(95% 覆盖率), PVC内外护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

超高清数字视频, 4K单链路12 Gb/s UHDTV, 4K D影院, 8K四链路UHDTV, HD-SDI 1080p

RG型

迷你59

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
23AWG 实心 0.023英寸 SC - 镀银铜

绝缘

材料 标称绝缘直径
PE——聚乙烯(泡沫) 0.102 in(2.59 mm)

内屏蔽

层级 屏蔽类型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duobond® II 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%

内护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.159 in(4.04 mm)

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.539 in(13.7 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

电气设备

标称导体DCR 标称内屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
19.7 Ohm/1000ft (64.6 Ohm/km) 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 82%

电压

UL额定电压
300 V RMS (CMR)

温度

UL温度 运行
60°C -30°C至+75°C

弯曲半径

安装最小值
5.4英寸

最大拉伸张力

165 lb (74.8 kg)

线缆毛重

133 lb/1000ft

环境适应性

室内 - 立管,室内,室外 - 仅黑色,架空 - 仅黑色,承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1666 竖井,FT4

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2019-06-01

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.98 修订日期:2024年04月29日

更新和修订

修订编号:0.98 修订日期:2024年04月29日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
4855RX5 B59CUT 黑色 线盘
4855RX5 B591000 黑色 线盘 1,000 ft